Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 100, Debit [m³/h]: 19 - 95, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G5505

Vană de reglare independentă de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]19.00 mm
Debit [m³/h]95.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]95.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]19.00 m³/h
DescriereVană de reglare independentă de presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]100 mm
Dimensiune robinetDN 100
Dimensiuni racordDN 100
Factor de cavitație0.40
Factor de cavitație 100%0.35
Factor de cavitație 25%0.45
Factor de cavitație 50%0.45
Factor de cavitație 75%0.40
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiCameră
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Caracteristicile
Valoare
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material con vană CVMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAFQM 2 PN16 100/160 /0,5 flange flow/ret
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP25
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAFQM 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută69 Kilogram
Greutate netă62.5 Kilogram
Volume201.6 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279065015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm