Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 16, DN 40, Debit [m³/h]: 2.2 - 11, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G1082

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]8.00 mm
Debit [m³/h]11.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]11.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]2.20 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAFQM DN40-50
DescriereAFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune robinetDN 40
Dimensiuni racordDN 40
Factor de cavitație0.55
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vană CVMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material de etanșare CVMetal
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAFQM6 PN16 40/20 /0,2 flansa tur/retur
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Nr. dosar SCIPf8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAFQM 6
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]20.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută31 Kilogram
Greutate netă31 Kilogram
Volume211.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm