PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, flanșă
003G1567
Kituri de asamblare PCV-VFGS2 PN40 250/630 flanșă
003G1567
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă de circulație |
| Agent de lucru permis | Abur |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Liniar optimizat |
| Clasă de presiune | PN 40 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Kituri de asamblare PCV-VFGS2 PN40 250/630 flanșă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 250 mm |
| Dimensiune robinet | DN 250 |
| Factor de cavitație | 0.20 |
| Funcție | Kit de asamblare PCV |
| Grupă de produse | Vane reglate de pilot |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Interval presiune diferențială [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Mărime servomotor [cm2] | 630 cm² |
| Material con vană | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Material de etanșare | Metal |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange |
| Materialul carcasei vanei | Oțel turnat EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4313 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Poziția tijei | Normal închis |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
| Raportul de reglare | 750:1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | PCV-VFGS 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 616.5 Kilogram |
| Greutate netă | 293 Kilogram |
| Volume | 1383.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |