Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, flanșă

003G1566

Kituri de asamblare PCV-VFGS2 PN40 200/450 flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă de circulație
Agent de lucru permisAbur
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereKituri de asamblare PCV-VFGS2 PN40 200/450 flanșă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]200 mm
Dimensiune robinetDN 200
Factor de cavitație0.20
FuncțieKit de asamblare PCV
Grupă de produseVane reglate de pilot
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Interval presiune diferențială [bar] [Min]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]630 cm²
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșareMetal
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Materialul carcasei vaneiOțel turnat EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4313
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția tijeiNormal închis
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Raportul de reglare550:1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsPCV-VFGS 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]450.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută434 Kilogram
Greutate netă203 Kilogram
Volume1375.35 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm