PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, flanșă
003G1555
Kituri de asamblare PCV-VFGS2 PN16 150/320 flanșă
003G1555
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Liniar optimizat |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Kituri de asamblare PCV-VFGS2 PN16 150/320 flanșă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 150 mm |
| Dimensiune robinet | DN 150 |
| Factor de cavitație | 0.30 |
| Funcție | Kit de asamblare PCV |
| Grupă de produse | Vane reglate de pilot |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Interval presiune diferențială [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Mărime servomotor [cm2] | 630 cm² |
| Material con vană | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de etanșare | Metal |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange |
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4313 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Poziția tijei | Normal închis |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
| Raportul de reglare | 400:1 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | PCV-VFGS 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 138 Kilogram |
| Greutate netă | 138 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 506.1 Litru |
| EAN/UPC | 5702421813829 |