Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, flanșă

003G1554

Kituri de asamblare PCV-VFGS2 PN16 125/160 flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereKituri de asamblare PCV-VFGS2 PN16 125/160 flanșă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiune robinetDN 125
Factor de cavitație0.35
FuncțieKit de asamblare PCV
Grupă de produseVane reglate de pilot
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Interval presiune diferențială [bar] [Min]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșareMetal
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 125/160 flange
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția tijeiNormal închis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Raportul de reglare400:1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsPCV-VFGS 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută95 Kilogram
Greutate netă95 Kilogram
Volume506.1 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421813812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm