Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, flanșă

003G1533

Kituri de asamblare PCV-VFQ21 PN16 100/125 flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereKituri de asamblare PCV-VFQ21 PN16 100/125 flanșă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]100 mm
Dimensiune robinetDN 100
Factor de cavitație0.40
Factor de cavitație 100%0.35
Factor de cavitație 25%0.65
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.40
FuncțieKit de asamblare PCV
Grupă de produseVane reglate de pilot
Interval presiune diferențială [bar] [Min]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșareEPDM
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 100/125 fl.
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția tijeiNormal închis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Raportul de reglare300:1
Setare presiune diferențială [Max]15.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.50 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsPCV-VFQ 21
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]125.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută82.5 Kilogram
Greutate netă82.5 Kilogram
Volume221.84 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421813942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm