Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Presiune nominală [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]32 mm
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Caracteristicile
Valoare
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]2.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.50 bar
Material DescriptionRob cu obt sferic DN250 PN25
Nr. dosar SCIP96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsHPBV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.944 Kilogram
Greutate netă0.942 Kilogram
Volume1.119 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm