VFQ 22, PN 25, 800 m³/h, DN 250
065B5583
065B5583
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 250 mm |
| Dimensiune robinet | DN 250 |
| Factor de cavitație | 0.30 |
| Factor de cavitație 100% | 0.28 |
| Factor de cavitație 25% | 0.67 |
| Factor de cavitație 50% | 0.37 |
| Factor de cavitație 75% | 0.32 |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Material con vană | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Material de etanșare DP | Metal |
| Material Description | VFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Materialul scaunului vanei DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.05 |
| Sistem descărcare de presiune | Chamber |
| Standard de conexiune | EN 1092-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de etanșare | Metal sealing cone |
| Tip produs | VFQ 22 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 800.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 431 Kilogram |
| Greutate netă | 406 Kilogram |
| Volume | 795.84 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162390368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |