Danfoss logo

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]200 mm
Dimensiune robinetDN 200
Factor de cavitație0.35
Factor de cavitație 100%0.32
Factor de cavitație 25%0.59
Factor de cavitație 50%0.50
Factor de cavitație 75%0.38
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare DPMetal
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.05
Sistem descărcare de presiuneChamber
Standard de conexiuneEN 1092-1
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de etanșareMetal sealing cone
Tip produsVFQ 22
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]650.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută276 Kilogram
Greutate netă222 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume637.44 Litru
EAN/UPC5715162296448