VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, flanșă
065B2759
VFQ2 PN16 250/400 2 căi flanșe VFM fontă
065B2759
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | VFQ2 PN16 250/400 2 căi flanșe VFM fontă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 250 mm |
| Dimensiune robinet | DN 250 |
| Factor de cavitație | 0.20 |
| Factor de cavitație 100% | 0.16 |
| Factor de cavitație 25% | 0.20 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Factor de cavitație 50% | 0.31 |
| Factor de cavitație 75% | 0.31 |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Material Description | VFQ2 PN16 250/400 flansa 2 cai |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Tip produs | VFQ 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 374 Kilogram |
| Greutate netă | 374 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |