VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, flanșă
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2 căi flanșe VFM fontă
065B2758
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | VFQ2 PN16 200/320 2 căi flanșe VFM fontă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 200 mm |
| Dimensiune robinet | DN 200 |
| Factor de cavitație | 0.20 |
| Factor de cavitație 100% | 0.16 |
| Factor de cavitație 25% | 0.20 |
| Factor de cavitație 50% | 0.31 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Factor de cavitație 75% | 0.31 |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 flansa 2 cai |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Tip produs | VFQ 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 237.4 Kilogram |
| Greutate netă | 237.4 Kilogram |
| Volume | 638.4 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |