Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, flanșă

065B2687

VFQ2 PN40 150/280 2 căi flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]24.00 mm
DescriereVFQ2 PN40 150/280 2 căi flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]150 mm
Dimensiune robinetDN 150
Factor de cavitație0.30
Factor de cavitație 100%0.24
Factor de cavitație 25%0.30
Factor de cavitație 50%0.33
Factor de cavitație 75%0.48
FuncțieDescarcare presiune
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material DescriptionVFQ2 PN40 150/280 2 cai flansa tur/retur
Materialul carcasei vaneiGS-C 25
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP25
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.05
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVFQ 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]280.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută155.5 Kilogram
Greutate netă155.5 Kilogram
Volume220.8 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421809518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm