Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, flanșă

065B2678

VFQ2 PN40 20/6,3 2 căi flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]6.00 mm
DescriereVFQ2 PN40 20/6,3 2 căi flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieDescarcare presiune
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material DescriptionVFQ2 PN40 20/6,3 2 cai flansa tur/retur
Materialul carcasei vaneiGS-C 25
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVFQ 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.278 Kilogram
Greutate netă8.278 Kilogram
Volume11.655 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421809426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm