Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, flanșă

065B2663

VFQ2 PN16 125/160 2 căi flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]20.00 mm
DescriereVFQ2 PN16 125/160 2 căi flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiune robinetDN 125
Factor de cavitație0.35
Factor de cavitație 100%0.30
Factor de cavitație 25%0.35
Factor de cavitație 50%0.54
Factor de cavitație 75%0.56
FuncțieDescarcare presiune
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material DescriptionVFQ2 PN16 125/160 2 cai flansa tur/retur
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVFQ 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută65 Kilogram
Greutate netă65 Kilogram
Volume182.4 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421809273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm