Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, flanșă

065B5536

Pressure operated valves

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescrierePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]80 mm
Dimensiune robinetDN 80
Dimensiuni racordDN 80
Factor de cavitație0.35
Factor de cavitație 100%0.28
Factor de cavitație 25%0.51
Factor de cavitație 50%0.40
Factor de cavitație 75%0.35
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiCameră
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Materialul carcasei vaneiOțel turnat EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]40 bar
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Standard de conexiuneEN 1092-1
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de etanșareSoft sealing cone
Tip produsVFG 221
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]80.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume84 Litru
EAN/UPC5714279052787