Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, flanșă

065B5529

Pressure operated valves

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescrierePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]80 mm
Dimensiune robinetDN 80
Dimensiuni racordDN 80
Factor de cavitație0.35
Factor de cavitație 100%0.28
Factor de cavitație 25%0.51
Factor de cavitație 50%0.40
Factor de cavitație 75%0.35
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiCameră
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionVFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Standard de conexiuneEN 1092-1
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de etanșareSoft sealing cone
Tip produsVFG 221
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]80.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume84 Litru
EAN/UPC5710104522821