VFG 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, flanșă
065B5526
Vane acționate de presiune
065B5526
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Vane acționate de presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 200 mm |
| Dimensiune robinet | DN 200 |
| Dimensiuni racord | DN 200 |
| Factor de cavitație | 0.20 |
| Factor de cavitație 100% | 0.13 |
| Factor de cavitație 25% | 0.37 |
| Factor de cavitație 50% | 0.30 |
| Factor de cavitație 75% | 0.20 |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiunii | Cameră |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de etanșare DP | EPDM |
| Material Description | VFG 221 PN16 200/650 2-way flange flow/r |
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materialul scaunului vanei DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.01 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.01 |
| Standard de conexiune | EN 1092-1 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de etanșare | Soft sealing cone |
| Tip produs | VFG 221 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 229 Kilogram |
| Greutate netă | 204 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 637.44 Litru |
| EAN/UPC | 5710104095325 |