Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, flanșă

065B5525

Vane acționate de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereVane acționate de presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]150 mm
Dimensiune robinetDN 150
Dimensiuni racordDN 150
Factor de cavitație0.24
Factor de cavitație 100%0.18
Factor de cavitație 25%0.38
Factor de cavitație 50%0.31
Factor de cavitație 75%0.24
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiCameră
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380 2-way flange flow/r
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Standard de conexiuneEN 1092-1
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de etanșareSoft sealing cone
Tip produsVFG 221
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]380.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută123 Kilogram
Greutate netă105 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume194.88 Litru
EAN/UPC5710104516462