VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, flanșă
065B5519
Pressure operated valves
065B5519
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasă de presiune | PN 40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 200 mm |
| Dimensiune robinet | DN 200 |
| Dimensiuni racord | DN 200 |
| Factor de cavitație | 0.20 |
| Factor de cavitație 100% | 0.13 |
| Factor de cavitație 25% | 0.37 |
| Factor de cavitație 50% | 0.30 |
| Factor de cavitație 75% | 0.20 |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiunii | Cameră |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de etanșare DP | Metal |
| Material Description | VFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re |
| Materialul carcasei vanei | Oțel turnat EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materialul scaunului vanei DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 40 bar |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.05 |
| Standard de conexiune | EN 1092-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de etanșare | Metal sealing cone |
| Tip produs | VFG 22 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 260 Kilogram |
| Greutate netă | 235 Kilogram |
| Volume | 637.44 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052589 |
| Proposition 65 | No significant risk |