VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, flanșă
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2 căi flanșe tur/retur
065B2537
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | VFG21 PN40 250/400 2 căi flanșe tur/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 250 mm |
| Dimensiune robinet | DN 250 |
| Factor de cavitație 100% | 0.15 |
| Factor de cavitație 25% | 0.31 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Factor de cavitație 50% | 0.25 |
| Factor de cavitație 75% | 0.20 |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | VFG 21 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 400.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 220 Kilogram |
| Greutate netă | 220 Kilogram |
| Volume | 506.1 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |