Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 15, 4 m³/h, flanșă

065B2502

VFG21 PN16 15/4 2 căi flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]6.00 mm
DescriereVFG21 PN16 15/4 2 căi flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieDescarcare presiune
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material de etanșareEPDM
Material DescriptionVFG21 PN16 15/4 2-way flange flow/ret
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Standard de conexiuneEN 1092-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de etanșareSoft sealing cone
Tip produsVFG 21
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.008 Kilogram
Greutate netă6.008 Kilogram
Volume11.781 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421804193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm