Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 125, 160 m³/h, flanșă

065B2420

VFG2 PN40 125/160 2 căi flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]20.00 mm
DescriereVFG2 PN40 125/160 2 căi flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiune robinetDN 125
Factor de cavitație0.35
Factor de cavitație 100%0.28
Factor de cavitație 25%0.50
Factor de cavitație 50%0.42
Factor de cavitație 75%0.35
FuncțieDescarcare presiune
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material DescriptionVFG2 PN40 125/160 flansa 2 cai tur/ret
Materialul carcasei vaneiOțel turnat GP240GH (GS-C 25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVFG 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută87.5 Kilogram
Greutate netă87.5 Kilogram
Volume190.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421803370
Proposition 65No significant risk