VFG 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, flanșă
065B2412
VFG2 PN40 20/6,3 2 căi flanșe tur/retur
065B2412
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Liniar optimizat |
| Clasă de presiune | PN 40 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cursa [mm] | 6.00 mm |
| Descriere | VFG2 PN40 20/6,3 2 căi flanșe tur/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 20 mm |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Factor de cavitație | 0.60 |
| Factor de cavitație 100% | 0.41 |
| Factor de cavitație 25% | 0.69 |
| Factor de cavitație 50% | 0.62 |
| Factor de cavitație 75% | 0.60 |
| Funcție | Descarcare presiune |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 20.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material con vană | Material oțel inoxidabil No. 1.4404 |
| Material Description | VFG2 PN40 20/6,3 flansa 2 cai tur/ret |
| Materialul carcasei vanei | Oțel turnat GP240GH (GS-C 25) |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Poziția axului | Normal deschis |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.03 |
| Standard de conexiune | EN 1092-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de etanșare | Metal sealing cone |
| Tip produs | VFG 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.779 Kilogram |
| Greutate netă | 7.508 Kilogram |
| Volume | 21.28 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |