VFG 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, flanșă
065B2404
VFG2 PN25 32/16 2 căi flanșe tur/retur
065B2404
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Liniar optimizat |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cursa [mm] | 9.00 mm |
| Descriere | VFG2 PN25 32/16 2 căi flanșe tur/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 32 mm |
| Dimensiune robinet | DN 32 |
| Factor de cavitație | 0.55 |
| Factor de cavitație 100% | 0.38 |
| Factor de cavitație 25% | 0.64 |
| Factor de cavitație 50% | 0.57 |
| Factor de cavitație 75% | 0.55 |
| Funcție | Descarcare presiune |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Material con vană | Material oțel inoxidabil No. 1.4404 |
| Material Description | VFG2 PN25 32/16 flansa 2 cai tur/ret |
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Poziția axului | Normal deschis |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.03 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | VFG 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 13.046 Kilogram |
| Greutate netă | 11.826 Kilogram |
| Volume | 21.405 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |