VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, flanșă
065B2399
VFG2 PN16 200/320 2 căi flanșe tur/retur
065B2399
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Caracteristica de debit | Liniar optimizat |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cursa [mm] | 24.00 mm |
| Descriere | VFG2 PN16 200/320 2 căi flanșe tur/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 200 mm |
| Dimensiune robinet | DN 200 |
| Factor de cavitație | 0.20 |
| Factor de cavitație 100% | 0.15 |
| Factor de cavitație 25% | 0.33 |
| Factor de cavitație 50% | 0.27 |
| Factor de cavitație 75% | 0.20 |
| Funcție | Descarcare presiune |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Material con vană | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
| Material Description | VFG2 PN16 200/320 flansa 2 cai tur/ret |
| Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4313 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Poziția axului | Normal deschis |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.05 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip produs | VFG 2 |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 218 Kilogram |
| Greutate netă | 200 Kilogram |
| Volume | 100.064 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803165 |
| Proposition 65 | No significant risk |