Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, flanșă

065B2393

VFG2 PN16 50/32 2 căi flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar optimizat
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]12.00 mm
DescriereVFG2 PN16 50/32 2 căi flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Dimensiune robinetDN 50
Factor de cavitație0.50
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieDescarcare presiune
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material DescriptionVFG2 PN16 50/32 flansa 2 cai tur/ret
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția axuluiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.03
Standard de conexiuneEN 1092-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de etanșareMetal sealing cone
Tip produsVFG 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]32.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.557 Kilogram
Greutate netă17.042 Kilogram
Volume21.237 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421803103
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens