Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.03 - 0.9, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber

003H6722

AVQ PN25 15/1,6 /0,2 filet tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]0.86 m³/h
Debit [m³/h] [Max]0.90 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.03 m³/h
DescriereAVQ PN25 15/1,6 /0,2 filet tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordG 3/4 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de debit
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QDa
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVQ PN25 15/1,6 /0,2 filet tur/retur
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP0
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAVQ
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]1.60 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.858 Kilogram
Greutate netă2.858 Kilogram
Volume5.64 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421542439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm