Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Debit [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, flanșă, Versiunea de montaj: Tur

003H6570

AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flanșe tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [m³/h]10.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
DescriereAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flanșe tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune robinetDN 40
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de presiune diferențială și debit
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QDa
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Caracteristicile
Valoare
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVPQ4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 flansa tur
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Nr. dosar SCIPaa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitDa
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVPQ 4
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]20.00 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.5 Kilogram
Greutate netă14.5 Kilogram
Volume26.46 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421540862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm