AVPQ 4, PN 25, DN 40, Debit [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Filet exterior, G 2 A, Versiunea de montaj: Tur
003H6553
AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 filet tur
003H6553
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 0.80 m³/h |
| Denumire produs dosar SCIP | AVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD |
| Descriere | AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 filet tur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 40 mm |
| Dimensiune robinet | DN 40 |
| Dimensiuni racord | G 2 A |
| Factor de cavitație | 0.60 |
| Factor de cavitație 100% | 0.34 |
| Factor de cavitație 25% | 0.58 |
| Factor de cavitație 50% | 0.52 |
| Factor de cavitație 75% | 0.50 |
| Funcție | Regulator de presiune diferențială și debit |
| Funcție VSP - P | Da |
| Funcție VSP - Q | Da |
| Funcție VSP - T | Nu |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Limitare debit | Nu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Material con vană DP | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
| Material de etanșare DP | EPDM |
| Material Description | AVPQ4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 filet tur |
| Materialul carcasei vanei | Fier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4571 |
| Nr. dosar SCIP | 054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 16 |
| Poziția tijei | Normal deschis |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
| Reglare debit | Da |
| Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.20 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AVPQ 4 |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.442 Kilogram |
| Greutate netă | 8.218 Kilogram |
| Volume | 25.815 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |