Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 20, Debit [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetthread ISO 228/1, G 1 A, Versiunea de montaj: Retur

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 filet returu

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]4.50 m³/h
Debit [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.10 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAVPQ PN16 DN15-32
DescriereAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 filet returu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de presiune diferențială și debit
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QDa
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 filet retur
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Nr. dosar SCIPa883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP0
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitDa
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVPQ
Tipuri de conexiuniFiletthread ISO 228/1
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.134 Kilogram
Greutate netă3.074 Kilogram
Volume9.747 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421540053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm