Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Debit [m³/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Filet exterior, G 2 A, Versiunea de montaj: Retur

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 filet retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]10.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.80 m³/h
DescriereAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 filet retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune robinetDN 40
Dimensiuni racordG 2 A
dPb virtual0.2
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de presiune diferențială și limitator debit
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QDa
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 filet retur
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]2.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.30 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVPB
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.102 Kilogram
Greutate netă6.102 Kilogram
Volume11.791 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm