Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 25, Debit [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Filet exterior, G 1 1/4 A, Versiunea de montaj: Retur

003H6448

AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 filet retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]3.50 m³/h
Debit [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.20 m³/h
DescriereAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 filet retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]25 mm
Dimensiune robinetDN 25
Dimensiuni racordG 1 1/4 A
dPb virtual0.2
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.38
Factor de cavitație 25%0.64
Factor de cavitație 50%0.57
Factor de cavitație 75%0.55
FuncțieRegulator de presiune diferențială și limitator debit
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QDa
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 filet retur
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP0
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVPB
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]8.00 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.707 Kilogram
Greutate netă3.707 Kilogram
Volume9.296 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421539675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm