Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 15, Debit [m³/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 0.2 bar, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: Retur

003H6413

AVPB-F PN16 15/4 0,2 filet retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]2.70 m³/h
Debit [m³/h] [Max]2.70 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.09 m³/h
DescriereAVPB-F PN16 15/4 0,2 filet retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordG 3/4 A
dPb virtual0.2
EPD disponibilYes
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de presiune diferențială și limitator debit
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QDa
Funcție VSP - TNu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Limitare debitDa
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVPB-F PN16 15/4 0,2 thread return
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP0
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]0.20 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAVPB-F
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.822 Kilogram
Greutate netă1.822 Kilogram
Volume4.715 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421539323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm