Danfoss logo
Flow-Actuator - AFQ - 003G1024 + 003G1025

AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1025

Funcție: Regulator de debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPAFQ PB25
DescriereAFQ PB25 /0,5 250cm2 arc intern
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]250 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de debit
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material DescriptionAFQ PB25 /0,5 250cm2
Materialul carcaseiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Caracteristicile
Valoare
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Nr. dosar SCIPea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Reglare debitDa
Regulator de presiuneFără
Setare presiune diferențială [Max]250.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]15.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAFQ
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.738 Kilogram
Greutate netă9.738 Kilogram
Volume17.389 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm