Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Funcție: Regulator de debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
FuncțieRegulator de debit
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Montaj (tur / retur)return
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitDa
Regulator de presiuneFără
Setare presiune diferențială [Max]0.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.50 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAFQ 2
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9 Kilogram
Greutate netă8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume41.902 Litru
EAN/UPC5714279476781