AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5600
Funcție: Regulator de debit
003G5600
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Funcție | Regulator de debit |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Limitare debit | Nu |
| Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Mărime servomotor [cm2] | 160 cm² |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring |
| Materialul carcasei | Oțel, mat. Nr. 1.0345, zincat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
| Montaj (tur / retur) | return |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Da |
| Regulator de presiune | Fără |
| Setare presiune diferențială [Max] | 0.20 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.20 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Fixed |
| Tip produs | AFQ 2 |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.852 Kilogram |
| Greutate netă | 7.5 Kilogram |
| Volume | 43.44 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |