Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 40 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare | ROȘU |
| Descriere | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 roșu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Funcție | Regulator de presiune diferențială și debit |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Limitare debit | Nu |
| Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Mărime servomotor [cm2] | 250 cm² |
| Material Description | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 40 bar |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Da |
| Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.50 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.15 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AFPQ |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26.664 Kilogram |
| Greutate netă | 26.664 Kilogram |
| Volume | 49.141 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |