Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5718

Funcție: Regulator de presiune diferențială și debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de presiune diferențială și debit
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.20 bar
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Montaj (tur / retur)flow
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]40 bar
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Reglare debitDa
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFPQ 24
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută36.8 Kilogram
Greutate netă26.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume191.52 Litru
EAN/UPC5715162388464