Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5713

Funcție: Regulator de presiune diferențială și debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de presiune diferențială și debit
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.50 bar
Limitare debitNu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Montaj (tur / retur)return
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]40 bar
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.50 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFPQ 2
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută32.3 Kilogram
Greutate netă21.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume191.52 Litru
EAN/UPC5715162388457