Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 arc intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]7.00 mm
Denumire produs dosar SCIPAFP/A/B
DescriereAFPB-F PB25 0,2 250cm2 arc intern
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
dPb virtual0.2
FuncțieRegulator de presiune diferențială și limitator debit
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]0.20 bar
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAFPB-F PN25 0,2 250cm2
Nr. dosar SCIP1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]0.20 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAFPB-F
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută48.5 Kilogram
Greutate netă9.6 Kilogram
Volume65.25 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm