Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5606

Funcție: Regulator de presiune diferențială

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereAcționare regulator de presiune diferențială
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]250 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de presiune diferențială
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material DescriptionAFP 2 PN16 1,5-4 160cm2 black
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Caracteristicile
Valoare
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]4.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]1.50 bar
Spring colourblack
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFP 2
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.102 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume51.345 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104096285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm