Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 25, Debit [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filet exterior, Versiunea de montaj: liber

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisTermo oil
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]0.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]0.00 m³/h
DescriereV74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]25 mm
Dimensiune robinetDN 25
FuncțieRegulator de reducere presiune
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]31 cm²
Material DescriptionV74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Numărul de căi2
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator reductor de presiune
Setare presiune diferențială [Max]5.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]1.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsV74D52
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]8.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.414 Kilogram
Greutate netă3.414 Kilogram
Volume9.52 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421805725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm