V73D52, PN 25, DN 20, Debit [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filet exterior, Versiunea de montaj: Bypass
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 filet bypass
065-4210
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | Termo oil |
| Aplicație | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Debit [m³/h] | 0.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Max] | 0.00 m³/h |
| Descriere | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 filet bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 20 mm |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Funcție | Regulator de descărcare presiune |
| Funcție VSP - P | Da |
| Funcție VSP - Q | Nu |
| Funcție VSP - T | Nu |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 12.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitare debit | Nu |
| Mărime servomotor [cm2] | 31 cm² |
| Material Description | V73 D52 DN20 PN25 Kvs6,3 1-5,5 |
| Materialul carcasei vanei | Bronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Numărul de căi | 2 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.02 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator de descărcare presiune |
| Setare presiune diferențială [Max] | 5.50 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 1.00 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | V73D52 |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Versiunea de montaj | Bypass |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.33 Kilogram |
| Greutate netă | 3.33 Kilogram |
| Volume | 10.426 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |