Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD uleiuri, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², ROȘU

003G1486

Funcție: Regulator de reducere presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisTermo oil
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareROȘU
DescriereAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 roșu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]50 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de reducere presiune
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.20 bar
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Materialul carcaseiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator reductor de presiune
Setare presiune diferențială [Max]1.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.15 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFD uleiuri
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.382 Kilogram
Greutate netă14.382 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume48.735 Litru
EAN/UPC5702421817339