Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA uleiuri, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Negru

003G1044

Funcție: Regulator de descărcare presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisTermo oil
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareNegru
Denumire produs dosar SCIPAFD/A
DescriereAFA OIL PB25 10-16 32cm2 negru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]50 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de descărcare presiune
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]16.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]10.00 bar
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]32 cm²
Material DescriptionAFA OIL PB25 10-16 32cm2 black
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiMaterial oțel No 1.0338, placat cu zinc și cromat galben
Nr. dosar SCIPd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de descărcare presiune
Setare presiune diferențială [Max]16.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]10.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFA uleiuri
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.288 Kilogram
Greutate netă12.288 Kilogram
Volume26.485 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm