Repartitoare de debit, Pentru supape: VFGS2
065B2778
Repartitor de debit pt vane VFGS2 DN65, 80
065B2778
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 80 mm |
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 65 mm |
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Repartitor de debit pt vane VFGS2 DN65, 80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FD DN 65/80 |
| Pentru dimensiunea robinetului | DN 65DN 80 |
| Pentru supape | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Repartitoare de debit |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.865 Kilogram |
| Greutate netă | 0.865 Kilogram |
| Volume | 4.864 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |