Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Repartitoare de debit, Pentru supape: VFGS2

065B2776

Repartitor de debit pt vane VFGS2 DN25, 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]32 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]25 mm
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
DescriereRepartitor de debit pt vane VFGS2 DN25, 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 25DN 32
Pentru supapeVFGS2
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsRepartitoare de debit

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.28 Kilogram
Greutate netă0.232 Kilogram
Volume1.933 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm