Membrane, EPDM, Apă (AGFW FW510)
003L7111
AVTQ Element membrană exclusiv fitinguri de compresie
003L7111
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | Apă (AGFW FW510) |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | AVTQ Element membrană exclusiv fitinguri de compresie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | EPDM |
| Material Description | MEMBRAN ELEM. |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Membrane |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.284 Kilogram |
| Greutate netă | 1.233 Kilogram |
| Volume | 2.527 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |