Tuburi de impuls, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Pentru tip produs: AVPL
003L3561
Set tuburi de impuls AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 15 mm |
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 16 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Set tuburi de impuls AH G1/16#, fi3x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 3 mm |
| Dimensiuni racord | G 1/16 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
| Material | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Pentru tip produs | AVPL |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.09 Kilogram |
| Greutate netă | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.22 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |